100%数字通信,布线简单,让数据尽在掌握
尊享正品五年质保及专业服务
无论是功能安全、数据传输加密,还是自动驾驶:您未来需要的解决方案,我们早已准备就绪。您可以亲自见证。就在 2025 年的 bauma 展会。
中文界面 | 一体式按压按钮 | 环形状态指示灯 | IP69K不锈钢外壳 | M12快速接线
无论您是准备全面升级,还是专注于特定任务:我们都能为您的智能移动机器人提供合适的解决方案。
自动化技术如何确保整个移动机器人集群满足行业需求?来自Fraunhofer IML、SAFELOG和ifm的专家在本期杂志中提供并探讨此类问题的答案。
VVB传感器全方位监测机器状态
使用蓝牙Mesh来改造系统、为工业4.0铺平道路并创建额外的通信通道。
带IO-Link接口的卫生型流量计
PQ Cube压力传感器树立了新标杆
立即订购!
位于移动机械核心的坚固耐用的多面手
可视化传感检测数据,洞察工厂运行状态,从而做出正确决策
探索未来!即刻免费开启工业革命之旅。
IIoT控制器:云连接器和强大的控制器
输入您气缸的技术规格和制造商,您就能获得理想的ifm传感器。通过我们的Solution Builder软件,可以确保传感器完美适配并包含必要的附件。
我们为您提供创新的Solution Builder,以便您快速轻松地利用我们面向食品行业的精密流量传感器。只要您确定好需求,我们就将为您呈现完整的产品解决方案。听起来不错?您不妨一试!
想要可靠地自动监测储罐或容器中的液位吗?建议您使用我们创新的Solution Builder,根据您的需求量身定制产品解决方案。心动吗?不妨立即试试!
自动化技术如何确保整个移动机器人集群满足行业需求?来自Fraunhofer IML、SAFELOG和ifm的专家在本期杂志中提供并探讨了此类问题的答案。
易福门广泛的产品组不仅考虑到所有标准的解决方案,还注重个别行业的特殊需求。针对工厂自动化,除了位置和过程智能传感器外,易福门产品组包括复杂类产品,如:用于运动控制和安全技术的传感器、用于工业图像处理和通信的产品,以及接轨工业4.0的软件系统;针对移动机械行业,有坚固可靠的控制器和识别系统等。
高精度和良好的可靠性是ifm产品的特点,同时也是我们的承诺——我们为标准硬件产品提供5年质保。此外,我们乐于随时提供建议、支持和专业知识,成为您可靠的合作伙伴。我们希望您在使用ifm产品时,深信ifm是您实现自动化的最佳拍档。
压缩空气是工业环境中非常昂贵的能源形式之一,因此尽可能高效地利用压缩空气就变得非常重要,这包括尽早检测泄漏以及快速进行维修。这可降低能源成本并确保连接系统的可靠运行。我们可提供简单、有效的解决方案来无缝监测整个压缩空气系统,方便您追踪整个系统的压缩空气行为——从压缩机到各个用气终端。
对于ifm而言,可持续发展并不仅仅是用来宣传的流行语。事实上,负责任地对待环境和使用自然资源已经成为我们公司理念不可分割的一部分,并且我们通过定期发布可持续发展报告来记录我们在气候中和生产方面的进展。经济、环境和社会问题是公司发展的三大支柱。我们的产品也有利于客户提高过程效率和可靠性,从而进一步节约资源。您不妨亲自见证!